STTB 2,5/4P BU - Двухъярусные клеммы
3061512

Двухъярусные клеммы, Ток и напряжение определяются типом вставляемого компонента., номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 22 A, тип подключения: Штекерное подключение, 1. или 2-ий ярус, подключение слева, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,08 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 35/15, NS 35/7,5, цвет: синий

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Подключение с помощью стандартных штекеров COMBI
Опробовано для железнодорожного транспорта