Штекерный элемент справа, корпус слева с вставной цапфой, справа закрытый с крышкой
CSA
ID допуска: 2030668Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 В | 20 A | 26 - 12 | ||
C | ||||
300 В | 20 A | 26 - 12 |
Штекер, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 24 A, количество точек подсоединения: 1, полюсов: 1, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 2,5 мм2, 1. ярус, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, цвет: cерый
Штекерный элемент справа, корпус слева с вставной цапфой, справа закрытый с крышкой
Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 В | 20 A | 26 - 12 | ||
C | ||||
300 В | 20 A | 26 - 12 |
Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 В | 20 A | 26 - 12 | ||
C | ||||
300 В | 20 A | 26 - 12 | ||
D | ||||
600 В | 5 A | 26 - 12 |