ST 2,5-4L/2P-Z - Многоярусный клеммный модуль
3041998

Многоярусный клеммный модуль, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 24 A, количество точек подсоединения: 6, тип подключения: Штекерное соединение / пружинный зажим, cечение: 0,08 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия




Преимущества для вас

Возможность маркировки каждого клеммного контакта
Монтажная ширина всего 5,2 мм
Четыре проходных уровня