cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 В | 10 A | 20 - 14 | ||
D | ||||
300 В | 10 A | 20 - 14 |
Корпус штекерного разъема, номинальное напряжение: 250 В, номинальный ток: 10 A, количество точек подсоединения: 4, полюсов: 4, тип подключения: Oбжимное соединение, Расчетное сечение: 1,5 мм2, cечение: 0,5 мм2 - 2,5 мм2, тип монтажа: Штекерный монтаж, цвет: cерый
Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 В | 10 A | 20 - 14 | ||
D | ||||
300 В | 10 A | 20 - 14 |