CSA
ID допуска: 13631Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 В | 15 A | 26 - 14 | ||
C | ||||
300 В | 15 A | 26 - 14 | ||
D | ||||
600 В | 5 A | 26 - 14 |
Схема IECEE CB
ID допуска: DE1-65179Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 В |
EAC
ID допуска: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 В | 15 A | 26 - 14 | ||
C | ||||
300 В | 15 A | 26 - 14 | ||
D | ||||
600 В | 5 A | 26 - 14 |
LR
ID допуска: LR2371832TANK
ID допуска: 14ME0912BV
ID допуска: 39979/B0 BVVDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
ID допуска: 40034766Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 В |