PP-H 1,5/S/5 - Штекер
3212549

Штекер, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 17,5 A, количество точек подсоединения: 5, полюсов: 5, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 1,5 мм2, 1. ярус, cечение: 0,14 мм2 - 1,5 мм2, тип монтажа: Штекерный монтаж, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Возможность нанесения крупной маркировки
Штекеры COMBI с зажимами Push-in для самостоятельной сборки - это решение любой поставленной задачи, которое может быть реализовано самим пользователем
Опробовано для железнодорожного транспорта