CSA
ID допуска: 2030668Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 В | 28 A | 24 - 10 | ||
C | ||||
600 В | 28 A | 24 - 10 |
Проходные клеммы, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 32 A, количество точек подсоединения: 2, тип подключения: Разъемное подключение / Push-in, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 6 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: oранжевый
Общая информация | Ток и напряжение определяются типом вставляемого компонента. |
Тип изделия | Вставные клеммы |
Область применения | Железнодорожная индустрия |
Машиностроение | |
Производство комплектного оборудования | |
Количество точек подключения | 2 |
Количество рядов | 1 |
Потенциалы | 1 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Расчетное импульсное напряжение | 8 кВ |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 1,02 Вт |
Количество точек подключения на ярус | 2 |
Номинальное сечение | 4 мм² |
Тип подключения | Разъемное подключение / Push-in |
Длина снятия изоляции | 10 мм ... 12 мм |
Калиберная пробка | A4 |
Подключение согласно стандарту | МЭК 61984 |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 6 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 10 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 6 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | 24 ... 10 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,25 мм² ... 4 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,25 мм² ... 4 мм² |
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой | 0,5 мм² ... 1 мм² |
Номинальный ток | 32 A |
Максимальный ток нагрузки | 32 A (при сечении жесткого провода 6 мм²) |
Номинальное напряжение | 800 В |
Номинальное сечение | 4 мм² |
Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента | |
Сечение жесткого провода | 0,5 мм² ... 6 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,5 мм² ... 4 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,5 мм² ... 4 мм² |
Ширина | 6,2 мм |
Ширина крышки | 2,2 мм |
Высота | 56 мм |
Глубина на NS 35/7,5 | 36,5 мм |
Глубина на NS 35/15 | 44 мм |
Цвет | оранжевый (RAL 2003) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Группа изоляционного материала | I |
Изоляционный материал | PA |
Механические данные | |
Открытая боковая стенка | Да |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -60 °C ... 100 °C (максимальный диапазон рабочих температур с учетом самонагрева, см. кривую снижения мощности) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C) |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 20 % ... 90 % |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |
Подключение согласно стандарту | МЭК 61984 |
Тип монтажа | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Номер артикула | 3212008 |
Упаковочная единица | 50 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
Ключ изделия | BE2241 |
GTIN | 4046356897815 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 8,452 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 7,929 g |
Номер таможенного тарифа | 85369010 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS-13.0 | 27250117 |
ECLASS-15.0 | 27250117 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 В | 28 A | 24 - 10 | ||
C | ||||
600 В | 28 A | 24 - 10 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |