DNV
ID допуска: TAE000010TСхема IECEE CB
ID допуска: DE1-64672_B1_B2Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 В | 32 A |
cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
C | ||||
600 В | 28 A | 24 - 10 |
BV
ID допуска: 39979/B0 BVVDE Zeichengenehmigung
ID допуска: 40043445Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Только гибкие провода | 800 В | 32 A | 0,2 - 4 |