CSA
ID допуска: 158887Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
24 - 10 | ||||
C | ||||
24 - 10 | ||||
D | ||||
24 - 10 |
Схема IECEE CB
ID допуска: DE1-64672_B1_B2Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 В | 32 A |
VDE Zeichengenehmigung
ID допуска: 40043445Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Только гибкие провода | 800 В | 32 A | 0,5 - 4 |