cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
C | ||||
1000 В | 192 A | 6 - 3/0 | ||
E | ||||
1000 В | 192 A | 6 - 3/0 |
LR
ID допуска: LR2420186TADNV
ID допуска: TAE00001CTEAC Ex
ID допуска: KZ 7500525010101950IECEx
ID допуска: IECEx SEV12.0008UНоминальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Монтаж на рейку NS 32 | 690 В | 180 A | 25 - 70 | |
Монтаж на рейку NS 35 | 880 В | 180 A | 25 - 70 |
ATEX
ID допуска: SEV12ATEX0168UНоминальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Монтаж на рейку NS 32 | 690 В | 180 A | 25 - 70 | |
Монтаж на рейку NS 35 | 880 В | 180 A | 25 - 70 |
CCC
ID допуска: 2020322313000623UL Comp Hazloc CA US
ID допуска: UL UL CA L 192998Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
880 В | 192 A | 6 - 3/0 |