CSA
ID допуска: 13631Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 В | 65 A | 24 - 6 |
cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 В | 65 A | 24 - 6 | ||
Возможность подсоединения нескольких проводников | 600 В | 65 A | 20 - 10 | |
C | ||||
600 В | 65 A | 24 - 6 | ||
Возможность подсоединения нескольких проводников | 600 В | 65 A | 20 - 10 |
ATEX
ID допуска: KEMA98ATEX1786UНоминальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Сертификат утверждения типового образца | 690 В | 57 A | 0,5 - 10 |
EAC Ex
ID допуска: RU C-DE.Ax07.B.03227IECEx
ID допуска: IECEx KEM 06.0029UНоминальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
690 В | 57 A | 0,5 - 10 |
CCC
ID допуска: 2020322313000623UKCA-EX
ID допуска: DEKRA 21UKEX0307UEAC Ex
ID допуска: KZ 7500525010101950UL Comp Hazloc CA US
ID допуска: UL US CA L 192998Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 В | 65 A | 24 - 6 |