UKH 70 BU - Cиловая клемма
3244601

Cиловая клемма, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 192 A, количество точек подсоединения: 2, полюсов: 1, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 70 мм2, cечение: 16 мм2 - 95 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 35/15-2,3, NS 32, цвет: синий

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Благодаря трехточечному центрированию провода в призматической втулке обеспечивается надежное подсоединение кабеля
Опробовано для железнодорожного транспорта
Уменьшение переходного сопротивления на контактных поверхностях путем рифления
Винтовое крепление в корпусе клеммы с помощью пружинного элемента