UKH 50-F
-
Cиловая клемма
3247019
Cиловая клемма, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 150 A, количество точек подсоединения: 2, полюсов: 1, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 50 мм2, cечение: 16 мм2 - 70 мм2, тип монтажа: непосредственное резьбовое, цвет: cерый
Подробная информация о продукте
Общая информация | |
Указание | Для надежного контакта многожильных проводов рекомендуется их раскручивать. |
Тип изделия | Силовая клемма |
Полюсов | 1 |
Количество точек подключения | 2 |
Количество рядов | 1 |
Потенциалы | 1 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Расчетное импульсное напряжение | 8 кВ |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 4,73 Вт |
Количество точек подключения на ярус | 2 |
Номинальное сечение | 50 мм² |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Резьба винтов | M6 |
Момент затяжки | 6 ... 8 Нм |
Длина снятия изоляции | 24 мм |
Калиберная пробка | B10 |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Сечение жесткого провода | 16 мм² ... 70 мм² |
Сечение проводника AWG | 4 ... 2/0 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 25 мм² ... 70 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | 2 ... 2/0 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 25 мм² ... 50 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 25 мм² ... 50 мм² |
2 жестких провода одинакового сечения | 10 мм² ... 16 мм² |
2 гибких провода одинакового сечения | 10 мм² ... 16 мм² |
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки | 10 мм² ... 16 мм² |
Номинальный ток | 150 A |
Максимальный ток нагрузки | 150 A (для кабеля сечением 50 мм² Поперечное сечение) |
Номинальное напряжение | 1000 В |
Указание | Внимание: В разделе загрузок Вы найдете разрешение на использование продукции, размеры сечений для подключения и указания для подключения алюминиевых проводников. |
Номинальное сечение | 50 мм² |
Расчетные данные (ATEX/IECEx) | |
Маркировка | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
Температурный диапазон применения | -60 °C ... 110 °C |
Принадлежности, сертифицированные для применения во взрывоопасных областях | 1205082 SZS 1,2X8,0 VDE |
Список перемычек | Мостик винтовой / FBI 2-20-EX / 0201113 |
Мостик винтовой / FBI 3-20-EX / 0201812 | |
Данные перемычки | 130,5 A (50 мм²) |
Повышение температуры Ex | 40 К (146,5 A / 50 мм²) |
при перемыкании перемычкой | 690 В |
Расчетное напряжение изоляции | 630 В |
Выход | (постоянно) |
Ярус-взрывобезопасность Общие информация | |
Расчетное напряжение | 690 В |
Расчетный ток | 133 A |
Максимальный ток нагрузки | 133 A |
Контактное сопротивление | 0,1 мΩ |
Параметры подключения Ex Общие информация | |
Диапазон моментов вращения | 6 Нм ... 8 Нм |
Номинальное сечение | 50 мм² |
Номинальное сечение AWG | 1/0 |
Возможности подключения, жесткие проводники | 16 мм² ... 50 мм² |
Сечение подключаемого провода AWG | 6 ... 1/0 |
Возможности подключения, гибкие проводники | 25 мм² ... 50 мм² |
Сечение подключаемого провода AWG | 4 ... 1/0 |
2 жестких провода одинакового сечения | 10 мм² ... 16 мм² |
2 жестких провода одинакового сечения AWG | 8 ... 6 |
2 гибких провода одинакового сечения | 10 мм² ... 16 мм² |
2 гибких провода одинакового сечения AWG | 8 ... 6 |
Чертеж |
|
Ширина | 20 мм |
Высота | 103,4 мм |
Глубина | 76 мм |
Диаметр отверстий | 5,5 мм |
Цвет | серый (RAL 7042) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Группа изоляционного материала | I |
Изоляционный материал | PA |
Статическое использование изоляционного материала на холоде | -60 °C |
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162) | имеется |
Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662) | имеется |
Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C) | имеется |
Испытание импульсным напряжением | |
Испытательное напряжение, заданное значение | 9,8 кВ |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание на нагревание | |
Требования, испытание на нагревание | Повышение температуры ≤ 45 K |
Результат | Испытание пройдено |
Стойкость к кратковременным токам 50 мм² | 6 кA |
Результат | Испытание пройдено |
Рабочая электрическая прочность | |
Испытательное напряжение, заданное значение | 2,2 кВ |
Результат | Испытание пройдено |
Механические данные | |
Открытая боковая стенка | Нет |
Механическая прочность | |
Результат | Испытание пройдено |
Крепление на носителе | |
Монтажная рейка/крепежное основание | NS 32/NS 35 |
Сила при испытании, заданное значение | 10 Н |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание на повреждение и расшатывание проводника | |
Скорость вращения | 10 (+/- 2) об/мин. |
Повороты | 135 |
Сечение провода / масса | 16 мм²/2,9 кг |
50 мм² / 9,5 кг | |
70 мм² /10,4 кг | |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание игольчатым пламенем | |
Время воздействия | 30 c |
Результат | Испытание пройдено |
Вибрации/ широкополосные шумы | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Ассортимент | Испытания на долговечность, категория 2, на поворотной тележке |
Частота | от f1 = 5 Гц до f2 = 250 Гц |
ASD-уровень | 6,12 (м/с²)²/Гц |
Ускорение | 3,12г |
Продолжительность испытания на 1 ось | 5 ч |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось |
Результат | Испытание пройдено |
Ударопрочность | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
Форма удара | Полусинусоида |
Ускорение | 5г |
Продолжительность удара | 30 мс |
Количество ударов в 1 направлении | 3 |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось (положит. и отрицат.) |
Результат | Испытание пройдено |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -60 °C ... 110 °C (Диапазон рабочих температур с учетом самонагрева, максимальная кратковременная рабочая температура см. RTI Elec.) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C) |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 20 % ... 90 % |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Тип монтажа | непосредственное резьбовое |
Номер артикула | 3247019 |
Упаковочная единица | 10 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | BE1311 |
GTIN | 4046356607230 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 126,82 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 126,82 g |
Номер таможенного тарифа | 85369010 |
Страна происхождения | IN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Указание: использование некоторых из приведенных ниже принадлежностей может ограничить возможности данного продукта.
-
FBI 2-20 - Винтовая перемычка 0201346
-
FBI 3-20 - Винтовая перемычка 0201317
-
FBI 2-20-EX - Винтовая перемычка 0201113
-
FBI 3-20-EX - Винтовая перемычка 0201812
-
AGK 10-UKH 50 - Клеммы-отводы 3001763
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 1053001
-
ZB 10 CUS - Полоса Zack 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Маркировка для клеммных модулей 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Маркировка для клеммных модулей 1053438
-
UC-TM 10 - Маркировка для клеммных модулей 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0824605
-
UCT-TM 10 - Маркировка для клеммных модулей 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0829623
-
TMT 10 R - Маркировка для клеммных модулей 0816210
-
TMT 10 R CUS - Маркировка для клеммных модулей 0824500
-
SZS 1,2X8,0 VDE - Отвертка 1205082
-
X-PEN 0,35 - Маркер 0811228
-
WS-2K - Предупредительная табличка 1004513
-
WS-4K - Предупредительная табличка 1004584
-
UKH 50 EP - Вставной профиль 3009228
Преимущества для вас
Благодаря трехточечному центрированию провода в призматической втулке обеспечивается надежное подсоединение кабеля
Уменьшение переходного сопротивления на контактных поверхностях путем рифления
Винтовое крепление в корпусе клеммы с помощью пружинного элемента
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А