BP 4-4VT
-
Короткозамыкающая вилка
1180888
Штекер для четырех преобразователей тока с опережающим коротким замыканием преобразователя каждый
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Штекеры |
Полюсов | 8 |
Размер шага | 6,1 мм |
Количество точек подключения | 8 |
Количество рядов | 1 |
Потенциалы | 8 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Расчетное импульсное напряжение | 4 кВ |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 1,02 Вт |
Номинальное сечение | 4 мм² |
Номинальное сечение AWG | 10 |
Тип подключения | Болтовые клеммы |
Резьба винтов | M4 |
Момент затяжки | 1,2 ... 1,5 Нм |
Длина снятия изоляции | 8 мм ... 9 мм |
Подключение согласно стандарту | МЭК 61984 |
Сечение жесткого провода | 0,5 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 20 ... 14 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 0,5 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | 20 ... 14 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,5 мм² ... 2,5 мм² |
Номинальный ток | 15 A |
Максимальный ток нагрузки | 30 A |
Номинальное напряжение | 320 В |
Ширина | 74,4 мм |
Высота | 40 мм |
Глубина | 57,3 мм |
Размер шага | 6,1 мм |
Цвет | серый (RAL 7042) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Группа изоляционного материала | I |
Изоляционный материал | PA |
Статическое использование изоляционного материала на холоде | -60 °C |
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162) | имеется |
Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662) | имеется |
Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C) | имеется |
Механические данные | |
Открытая боковая стенка | Нет |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -60 °C ... 105 °C (макс. кратковременная рабочая температура см. RTI Elec.) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C) |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |
Подключение согласно стандарту | МЭК 61984 |
Номер артикула | 1180888 |
Упаковочная единица | 10 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 10 Количество |
Ключ изделия | BE643X |
GTIN | 4063151216917 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 104,34 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 104,34 g |
Номер таможенного тарифа | 85366990 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250304 |
ECLASS-15.0 | 27250304 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002555 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Плоские планки Zack 0808710
-
ZBF 6 CUS - Плоские планки Zack 0825027
-
UC-TMF 6 - Маркировка для клеммных модулей 0818140
-
UC-TMF 6 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0824646
-
UCT-TMF 6 - Маркировка для клеммных модулей 0828746
-
UCT-TMF 6 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0829665
-
ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Плоские планки Zack 0808749
-
ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Плоские планки Zack 0808765
-
ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN - Плоские планки Zack 0810834
-
ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Плоские планки Zack 0810876
-
FC 4-PCB/8 - Штекерный соединитель 3208694
-
C-RCI 1,5/M4 - Кольцевой кабельный наконечник 3240018
-
C-RCI 2,5/M4 - Кольцевой кабельный наконечник 3240023
-
C-RCI 6/M4 - Кольцевой кабельный наконечник 3240027
-
C-RCEI 1,5/M4 - Кольцевой кабельный наконечник 3241203
-
C-RCEI 2,5/M4 - Кольцевой кабельный наконечник 3241207
-
SZS 0,8X4,0 VDE - Отвертка 1212508
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А