CSA
ID допуска: 158887Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 В | 28 A | 24 - 10 | ||
C | ||||
600 В | 28 A | 24 - 10 |
Схема IECEE CB
ID допуска: DE1-64672_B1_B2Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 В | 32 A |
EAC
ID допуска: RU C-DE.BL08.B.00644VDE Zeichengenehmigung
ID допуска: 40043445Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Только гибкие провода | 800 В | 32 A | 0,5 - 4 |
cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 В | 28 A | 24 - 10 | ||
C | ||||
600 В | 28 A | 24 - 10 | ||
F | ||||
800 В | 28 A | 24 - 10 |