DNV
ID допуска: TAE00001S9CSA
ID допуска: 13631cULus Recognized
ID допуска: E60425CSA
ID допуска: 13631cULus Recognized
ID допуска: E60425ATEX
ID допуска: KEMA04ATEX2048UНоминальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Только гибкие провода | 690 В | 40 A | 0,2 - 6 | |
Только жесткие провода | 690 В | 50 A | 0,2 - 10 |
cUL Recognized
ID допуска: E192998Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 В | 50 A | 24 - 8 | ||
C | ||||
600 В | 50 A | 24 - 8 |
EAC Ex
ID допуска: KZ 7500525010101950IECEx
ID допуска: IECEx KEM 06.0027UНоминальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Только гибкие провода | 690 В | 40 A | 0,2 - 6 | |
Только жесткие провода | 690 В | 50 A | 0,2 - 10 |
UL одобрено
ID допуска: E192998Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 В | 50 A | 24 - 8 | ||
C | ||||
600 В | 50 A | 24 - 8 |