CSA
ID допуска: 158887Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 В | 50 A | 20 - 8 | ||
C | ||||
600 В | 50 A | 20 - 8 | ||
D | ||||
600 В | 5 A | 20 - 8 |
Схема IECEE CB
ID допуска: DE1-63586Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 В | 41 A | 0,2 - 6 |
VDE Zeichengenehmigung
ID допуска: 40051855Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 В | 41 A | 0,2 - 6 |