UGSK/S + GS - Ползунковая клемма
0313085

Ползунковая клемма, со скользящей перемычкой, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 41 A, количество точек подсоединения: 2, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 6 мм2, 1. ярус, cечение: 0,5 мм2 - 10 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, цвет: cерый

Сечение в месте соединения

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

С помощью перемычек и скользящих перемычек могут подключаться отдельно измерительные устройства или реле защиты
Кроме того, ползунки в зависимости от коммутационных задач соединяются с коммутационной перемычкой