UDB 2X35/25 BK
-
Ответвительный зажим магистрали
3071351
Ответвительный зажим магистрали, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 125 A, количество точек подсоединения: 4, полюсов: 1, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 35 мм2, 1. ярус, cечение: 10 мм2 - 35 мм2, Винтовые зажимы, 2. ярус, cечение: 1,5 мм2 - 25 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: черный
Подробная информация о продукте
Общая информация | Возможность присоединения до 3 клемм |
Тип изделия | Проходная клемма |
Серия изделий | UDB |
Полюсов | 1 |
Количество точек подключения | 4 |
Количество рядов | 1 |
Потенциалы | 1 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Расчетное импульсное напряжение | 8 кВ |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 4,06 Вт |
Количество точек подключения на ярус | 4 |
Номинальное сечение | 35 мм² |
1. ярус | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Резьба винтов | M6/M8 |
Момент затяжки | ... 4 Нм |
Длина снятия изоляции | 25 мм |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60998-1 |
Сечение жесткого провода | 10 мм² ... 35 мм² |
Сечение проводника AWG | 6 ... 2 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 10 мм² ... 25 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | 6 ... 4 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 10 мм² ... 25 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 10 мм² ... 16 мм² |
Номинальный ток | 125 A |
Максимальный ток нагрузки | 125 A |
Номинальное напряжение | 400 В (макс. 1000 В) |
Указание | Работая с гибкими проводами, используйте кабельные наконечники |
Номинальное сечение | 35 мм² |
2. ярус | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Длина снятия изоляции | 25 мм |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60998-1 |
Сечение жесткого провода | 1,5 мм² ... 25 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 1,5 мм² ... 16 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 1,5 мм² ... 10 мм² |
Ширина | 27 мм |
Высота | 55 мм |
Глубина на NS 35/7,5 | 46 мм |
Глубина на NS 35/15 | 53,5 мм |
Цвет | черный (RAL 9005) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Группа изоляционного материала | I |
Изоляционный материал | PA |
Механические данные | |
Открытая боковая стенка | Нет |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -60 °C ... 110 °C (Диапазон рабочих температур с учетом самонагрева, максимальная кратковременная рабочая температура см. RTI Elec.) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C) |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 20 % ... 90 % |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60998-1 |
МЭК 60998-1 |
Тип монтажа | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Номер артикула | 3071351 |
Упаковочная единица | 5 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 5 Количество |
Ключ изделия | BE1213 |
GTIN | 4046356735865 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 79,98 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 79,98 g |
Номер таможенного тарифа | 85369010 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250119 |
ECLASS-15.0 | 27250119 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Концевой колпачок 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201895
-
NS 35/15 CAP - Концевой колпачок 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201798
-
CLIPFIX 35 - Концевой фиксатор 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Концевой фиксатор 3022276
-
E/NS 35 N - Концевой фиксатор 0800886
-
SF-PZSL 2-100 S-VDE - Отвертка 1212700
-
CRIMPFOX 25R - Обжимные клещи 1212039
-
CRIMPFOX 6T-F - Обжимные клещи 1212038
-
A 10 -18 - Кабельный наконечник 3200344
-
A 16 -12 - Кабельный наконечник 3200425
-
A 25 -20 - Кабельный наконечник 3200386
-
A 35 -20 - Кабельный наконечник 3200409
-
AI 4 -18 GY - Кабельный наконечник 3200593
-
AI 6 -18 YE - Кабельный наконечник 3200603
-
AI 10 -18 RD - Кабельный наконечник 3200616
-
AI 16 -18 BU - Кабельный наконечник 3200629
-
A 4 -18 - Кабельный наконечник 3202834
-
A 6 -12 - Кабельный наконечник 3200328
Преимущества для вас
Отводные клеммы предназначены для простого отвода напряжения с основных линий питания
Соответствуют DIN VDE 0603-2 / EN 60998-1
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А