CSA
ID допуска: 13631Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
600 В | 115 A | 14 - 2 | ||
Группа использования C | ||||
600 В | 115 A | 14 - 2 |
Схема IECEE CB
ID допуска: DE1-62909KR
ID допуска: HMB17372-EL002NK
ID допуска: 09 ME 140cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
600 В | 115 A | 14 - 2 | ||
Группа использования C | ||||
600 В | 115 A | 14 - 2 |
ATEX
ID допуска: KEMA01ATEX2260UНоминальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Сертификат утверждения типового образца | 690 В | 107,5 A | 2,5 - 35 |
IECEx
ID допуска: IECEx KEM 06.0033UНоминальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
690 В | 107,5 A | 2,5 - 35 |