CSA
ID допуска: 2030668Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 В | 15 A | 20 - 14 | ||
C | ||||
600 В | 15 A | 20 - 14 |
EAC
ID допуска: RU C-DE.BL08.B.00539cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 В | 15 A | 20 - 14 | ||
C | ||||
600 В | 15 A | 20 - 14 |
NK
ID допуска: 09 ME 139ABS
ID допуска: 22-2196825-PDADNV
ID допуска: TAE000014HIECEx
ID допуска: IECExKIWA19.0011UНоминальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
550 В | 21 A | 0,5 - 2,5 |
ATEX
ID допуска: KIWA19ATEX0019UНоминальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Сертификат утверждения типового образца | 550 В | 21 A | 0,5 - 2,5 |