PTV 2,5 OG - Проходные клеммы
1291488

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 24 A, количество точек подсоединения: 2, полюсов: 1, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: oранжевый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Наглядная разводка благодаря боковому вводу проводов
Компактная конструкция позволяет выполнять кабельную разводку в ограниченном пространстве.
Соединительные зажимы push-in отличаются стандартными характеристиками системы CLIPLINE complete
Возможность проведения тестирования с помощью функционального канала, а также контрольного гнезда, которым оснащены все клеммы