CSA
ID допуска: 2030668Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
600 В | 30 A | 24 - 10 | ||
Группа использования C | ||||
600 В | 30 A | 24 - 10 |
Схема IECEE CB
ID допуска: DE1-65853Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
800 В | 32 A | 0,2 - 4 |
cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
600 В | 30 A | 24 - 10 | ||
Группа использования C | ||||
600 В | 30 A | 24 - 10 |
LR
ID допуска: LR2371832TANK
ID допуска: 22ME0007BV
ID допуска: 39980/B0 BVЗаключение VDE с контролем производства
ID допуска: 40036696Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
800 В | 32 A | 0,2 - 4 |
PRS
ID допуска: TE/2107/880590/21DNV
ID допуска: TAE000010TcUL Recognized
ID допуска: E192998Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
550 В | 30 A | 24 - 10 |
IECEx
ID допуска: IECExPTB10.0046UНоминальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Только гибкие провода | 550 В | 26 A | 0,2 - 4 | |
Только жесткие провода | 550 В | 30 A | 0,2 - 6 |
UL одобрено
ID допуска: E192998Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
550 В | 30 A | 24 - 10 |
ATEX
ID допуска: PTB09ATEX1112UНоминальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Только гибкие провода | 550 В | 26 A | 0,2 - 4 | |
Только жесткие провода | 550 В | 30 A | 0,2 - 6 |