CSA
ID допуска: 2030668Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 В | 55 A | 20 - 6 | ||
C | ||||
600 В | 55 A | 20 - 6 |
EAC
ID допуска: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 В | 60 A | 20 - 6 | ||
C | ||||
600 В | 60 A | 20 - 6 | ||
F | ||||
1000 В | 60 A | 20 - 6 |
LR
ID допуска: LR2371832TANK
ID допуска: 22ME0007PRS
ID допуска: TE/2107/880590/21ABS
ID допуска: 21-2192245-PDADNV
ID допуска: TAE000010TcUL Recognized
ID допуска: E192998Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
550 В | 60 A | 20 - 6 |
EAC Ex
ID допуска: RU C-DE.AB72.B.02351IECEx
ID допуска: IECEx SEV13.0005UUL одобрено
ID допуска: E192998Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
550 В | 60 A | 20 - 6 |