G 5/12-EX - Клемма
2703208

Клемма, номинальное напряжение: 275 В, номинальный ток: 30 A, количество точек подсоединения: 24, полюсов: 12, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: непосредственное резьбовое, цвет: cерый

Сечение в месте соединения

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия