PPC 2,5/6 - Штекерное соединение COMBI
3000660

Штекерное соединение COMBI, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 24 A, количество точек подсоединения: 6, полюсов: 6, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 2,5 мм2, 1. ярус, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Соединители COMBI с зажимами Push-in для самостоятельной сборки - это решение любой поставленной задачи, которое может быть реализовано самим пользователем
Для надежного и компактного расположения штекерных контактов в кабельных и распределительных каналах