PPC 1,5/S/10 - Штекерное соединение COMBI
3213467

Штекерное соединение COMBI, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 17,5 A, количество точек подсоединения: 1, полюсов: 10, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 1,5 мм2, 1. ярус, cечение: 0,14 мм2 - 1,5 мм2, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Для надежного и компактного расположения штекерных контактов в кабельных и распределительных каналах
Соединители COMBI с зажимами Push-in для самостоятельной сборки - это решение любой поставленной задачи, которое может быть реализовано самим пользователем
Опробовано для железнодорожного транспорта