PPC 1,5/S-NS/9 (1GNYE/8GY) - Штекерное соединение COMBI
3213347

Штекерное соединение COMBI, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 17,5 A, количество точек подсоединения: 1, полюсов: 9, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 1,5 мм2, 1. ярус, cечение: 0,14 мм2 - 1,5 мм2, тип монтажа: NS 35/15, NS 35/7,5, цвет: серый/желто-зеленый

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Соединители COMBI с зажимами Push-in для самостоятельной сборки - это решение любой поставленной задачи, которое может быть реализовано самим пользователем
Для надежного и компактного расположения штекерных контактов в кабельных и распределительных каналах
Опробовано для железнодорожного транспорта