PPC 1,5/S-NS/3 (1GNYE/2GY)
-
Штекерное соединение COMBI
3213345
Штекерное соединение COMBI, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 17,5 A, количество точек подсоединения: 1, полюсов: 3, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 1,5 мм2, 1. ярус, cечение: 0,14 мм2 - 1,5 мм2, цвет: серый/желто-зеленый
Подробная информация о продукте
| Тип изделия | Клеммная муфта |
| Область применения | Железнодорожная индустрия |
| Машиностроение | |
| Производство комплектного оборудования | |
| Полюсов | 3 |
| Размер шага | 3,5 мм |
| Количество точек подключения | 1 |
| Количество рядов | 1 |
| Потенциалы | 3 |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 3 |
| Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 0,56 Вт |
| Номинальное сечение | 1,5 мм² |
| 1. ярус | |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Калиберная пробка | A1 / B1 |
| Подключение согласно стандарту | МЭК 61984 |
| Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 26 ... 14 (пересчитано согласно МЭК) |
| Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника [AWG] | 26 ... 14 (пересчитано согласно МЭК) |
| Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,14 мм² ... 1 мм² |
| Номинальный ток | 17,5 A |
| Максимальный ток нагрузки | 17,5 A (для кабеля сечением 1,5 мм²) |
| Номинальное напряжение | 500 В |
| Номинальное сечение | 1,5 мм² |
| 1. ярус Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента | |
| Сечение жесткого провода | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,34 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,34 мм² ... 1 мм² |
| Ширина | 10,5 мм |
| Ширина крышки | 2,2 мм |
| Высота | 27,1 мм |
| Размер шага | 3,5 мм |
| Цвет | многоцветный |
| желто-зеленый | |
| серый (RAL 7042) | |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Группа изоляционного материала | I |
| Изоляционный материал | PA |
| Статическое использование изоляционного материала на холоде | -60 °C |
| Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Калориметрическая теплоотдача NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162) | имеется |
| Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662) | имеется |
| Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C) | имеется |
| Механические данные | |
| Открытая боковая стенка | Да |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C) |
| Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |
| Подключение согласно стандарту | МЭК 61984 |
| Номер артикула | 3213345 |
| Упаковочная единица | 50 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | BE2245 |
| GTIN | 4046356993876 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 6,771 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 6,771 g |
| Номер таможенного тарифа | 85366990 |
| Страна происхождения | PL |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
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
SZF 0-0,4X2,5 - Отвертка 1204504
-
PC - Комплект механических ключей 3040588
-
PH 1,5/S/3 - Корпус кабельного разъема 3212756
-
PH 1,5/S/4 - Корпус кабельного разъема 3212769
-
PH 1,5/S/5 - Корпус кабельного разъема 3212772
-
PH 1,5/S/6 - Корпус кабельного разъема 3212785
-
PH 1,5/S/7 - Корпус кабельного разъема 3212798
-
PH 1,5/S/8 - Корпус кабельного разъема 3212808
-
PH 1,5/S/9 - Корпус кабельного разъема 3212811
-
PH 1,5/S/10 - Корпус кабельного разъема 3212824
-
PH 1,5/S/11 - Корпус кабельного разъема 3212837
-
PH 1,5/S/12 - Корпус кабельного разъема 3212840
-
PH 1,5/S/13 - Корпус кабельного разъема 3212853
-
PH 1,5/S/14 - Корпус кабельного разъема 3212866
-
ST-BW 0 - Pабочий инструмент 1200135
-
AI-S 1 - 8 TQ - Кабельный наконечник 1200293
-
ZBF 3,5:UNBEDRUCKT - Плоские планки Zack 0829392
-
ZBF 3,5 CUS - Плоские планки Zack 0829394
-
ZBF 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Плоские планки Zack 0801406
-
ZBF 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN - Плоские планки Zack 0801407
-
UCT-TMF 3,5 - Маркировка для клеммных модулей 0829486
-
UCT-TMF 3,5 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0829644
-
MPS-MT - Контрольный штекер 0201744
-
MPS-IH WH - Изоляционная втулка 0201663
-
MPS-IH RD - Изоляционная втулка 0201676
-
MPS-IH BU - Изоляционная втулка 0201689
-
MPS-IH YE - Изоляционная втулка 0201692
-
MPS-IH GN - Изоляционная втулка 0201702
-
MPS-IH GY - Изоляционная втулка 0201728
-
MPS-IH BK - Изоляционная втулка 0201731
-
PP-H 1,5/S/1 - Штекер 3212484
-
PP-H 1,5/S/1 BU - Штекер 3212497
-
PP-H 1,5/S/1 GNYE - Штекер 3212507
-
PP-H 1,5/S/2 - Штекер 3212510
-
PP-H 1,5/S/3 - Штекер 3212523
-
PP-H 1,5/S/4 - Штекер 3212536
-
PP-H 1,5/S/5 - Штекер 3212549
-
PP-H 1,5/S/6 - Штекер 3212552
-
PP-H 1,5/S/7 - Штекер 3212565
-
PP-H 1,5/S/8 - Штекер 3212578
-
PP-H 1,5/S/9 - Штекер 3212581
-
PP-H 1,5/S/10 - Штекер 3212594
-
PP-H 1,5/S/11 - Штекер 3212604
-
PP-H 1,5/S/12 - Штекер 3212617
-
PP-H 1,5/S/13 - Штекер 3212620
-
PP-H 1,5/S/14 - Штекер 3212633
-
PP-H 1,5/S/15 - Штекер 3212646
-
PP-H 1,5/S/1-L - Штекер 3212659
-
PP-H 1,5/S/1-L BU - Штекер 3212662
-
PP-H 1,5/S/1-L GNYE - Штекер 3212675
-
PP-H 1,5/S/1-M - Штекер 3212688
-
PP-H 1,5/S/1-M BU - Штекер 3212691
-
PP-H 1,5/S/1-M GNYE - Штекер 3212701
-
PP-H 1,5/S/1-R - Штекер 3212714
-
PP-H 1,5/S/1-R BU - Штекер 3212727
-
PP-H 1,5/S/1-R GNYE - Штекер 3212730
-
PZ 1,5/S/2 - Разгрузка от усилий натяжения 3212918
-
PRZ 1,5/S - Защелки 3212905
-
PR 1,5/S/2 - Защелки 3212895
-
PR 1,5/S - Защелки 3212882
Преимущества для вас
Соединители COMBI с зажимами Push-in для самостоятельной сборки - это решение любой поставленной задачи, которое может быть реализовано самим пользователем
Для надежного и компактного расположения штекерных контактов в кабельных и распределительных каналах
Опробовано для железнодорожного транспорта
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А