CSA
ID de homologación: 158887| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
IECEE CB Scheme
ID de homologación: DE1-66980| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 800 V | 24 A | 0,2 - 2,5 | ||
EAC
ID de homologación: RU C-DE.BL08.B.00644LR
ID de homologación: LR2371832TANK
ID de homologación: 22ME0007BV
ID de homologación: 25278/C1 BVVDE Zeichengenehmigung
ID de homologación: 40032222| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 800 V | 24 A | 0,2 - 2,5 | ||
ABS
ID de homologación: 21-2192245-PDANK
ID de homologación: 14ME0912DNV
ID de homologación: TAE000010TcUL Recognized
ID de homologación: E192998| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 550 V | 20 A | 26 - 12 | ||
EAC Ex
ID de homologación: RU C-DE.AB72.B.02351IECEx
ID de homologación: IECExPTB10.0021U| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Solo conductores flexibles | 550 V | 19 A | 0,14 - 2,5 | |
| Solo conductores rígidos | 550 V | 23 A | 0,14 - 4 | |
UL Recognized
ID de homologación: E192998| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 550 V | 20 A | 26 - 12 | ||
ATEX
ID de homologación: PTB09ATEX1111U| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Solo conductores flexibles | 550 V | 19 A | 0,14 - 2,5 | |
| Solo conductores rígidos | 550 V | 23 A | 0,14 - 4 | |