Axioline P, Módulo de registro de temperatura, Entradas analógicas: 8 (para sensores de temperatura resistivos), tecnología de conexión: 2, 3, 4 conductores (apantallados), velocidad de transmisión en el bus local: 100 MBit/s, Funcionalidad RTD, índice de protección: IP20, Incluido módulo de zócalo de bus y conectores macho Axioline P
Módulos de E/S
Axioline Smart Elements, Módulo de comunicación; Transmisión de datos serie, Módulo de comunicación; interfaz: RS-485: 1; Velocidad de transmisión: 100 bit/s ... 230 400 bit/s; Ancho de datos de proceso: 64 bytes, Protocolo de transparencia, Protocolo extremo-extremo, Modbus/RTU (ayuda cliente), Modbus/RTU (ayuda servidor); índice de protección: IP20
Inline, Módulo de entrada analógica, Entradas analógicas: 2, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, tecnología de conexión: 2 conductores, velocidad de transmisión en el bus local: 500 kBit/s, índice de protección: IP20, incluidos Inline conector y superficie de rotulación
Inline, Borne de salida analógica, Salidas analógicas: 2, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, tecnología de conexión: 2 conductores, velocidad de transmisión en el bus local: 500 kBit/s, índice de protección: IP20, incluidos Inline conector y superficie de rotulación
Módulo de alimentación Inline, completo con accesorios (conector y superficie de rotulación), 24 V DC, sin fusible
Inline, Módulo de salida digital, Salidas digitales: 16, 24 V DC, 500 mA, tecnología de conexión: 3 conductores, velocidad de transmisión en el bus local: 500 kBit/s, índice de protección: IP20, incluidos conectores Inline y campos de rotulación
Axioline F, Backplane, 4 ranuras para Axioline Smart Elements, velocidad de transmisión en el bus local: 100 MBit/s, índice de protección: IP20
Axioline F, Módulo de comunicación; Transmisión de datos serie; interfaz: RS-232, RS-485, RS-422: 1; Velocidad de transmisión: 110 Bit/s ... 250 kBit/s; velocidad de transmisión en el bus local: 100 MBit/s; índice de protección: IP20; Volumen de suministro: incluido módulo de zócalo de bus y conectores Axioline F
Axioline Smart Elements, Módulo de salida digital, Salidas digitales: 16, 24 V DC, 500 mA, tecnología de conexión: 1 conductor, índice de protección: IP20
Axioline F, Módulo de entrada digital, Entradas digitales: 16, 24 V DC, tecnología de conexión: 1 conductor, velocidad de transmisión en el bus local: 100 MBit/s, índice de protección: IP20, incluido módulo de zócalo de bus y conectores Axioline F