CmDongle para guardar licencias de diferentes productos de software
Software de programación de PLC
Aproveche las ventajas de nuestro software de programación de PLC, de alto rendimiento y fácil de usar, para diseñar sus procesos de automatización de forma eficiente. Desde controladores OPC hasta flexibles plataformas de software para tareas integrales de ingeniería: nosotros tenemos la solución ideal para usted.Con PLCnext Technology, le ofrecemos una plataforma preparada para el futuro y que permite obtener una integración perfecta y una máxima flexibilidad para aumentar su productividad y reducir los costes operativos.
Plataforma de software de ingeniería para los controles de automatización de Phoenix Contact. PLCnext Engineer cumple con IEC 61131-3 y está disponible de forma gratuita en las descargas. La funcionalidad se puede ampliar mediante la adquisición de complementos. Para hacerlo, abra el configurador de licencia a través del botón "Configurar".
AX OPC SERVER, interfaz de comunicación para visualización apta para OPC, con sistemas de mando basados en PC WORX
Complemento de software para integrar y ejecutar modelos MATLAB/Simulink en sistemas de control Remote Field y Axioline
Paquete de software para soluciones de automatización basadas en PC, licencia PC WORX BASIC, incluye los 5 lenguajes IEC, sin compilador MSFC, máx. 2048 bytes de datos de entrada y salida, llave de licencia específica de la versión
MOTION-MONITORING incluye bloques de función para la monitorización de máquinas relacionada con la seguridad y la detección de fallos en los movimientos de las máquinas. Las funciones de monitorización tienen lugar en el PLC de seguridad utilizando PLCnext Engineer.
Paquete de software para soluciones de automatización basadas en PC, licencia PC WORX PRO, incluye los 5 lenguajes IEC, con compilador MSFC, máx. 128 KBytes de datos de entrada y salida, llave de licencia específica de la versión
Servidor OPC UA para la comunicación con un máx. de 25 sistemas de control
Software de programación para sistemas INTERBUS Safety y controles PROFIsafe de Phoenix Contact, con superficie gráfica según IEC 61131-3 en los idiomas, diagrama de bloques funcionales (FBS), esquema de contactos (KOP) y texto estructurado (ST).
De las pertinentes bibliotecas PLCopen (Basic_SF, MatHandling_SF, Muting_SF, SafeMode_SF y TwoHand_SF) se pueden usar todas las bibliotecas en cada proyecto.
Complemento de software para integrar y ejecutar modelos MATLAB/Simulink en sistemas de control Remote Field y Axioline