Soluciones para la tecnología ferroviaria

Desde hace 100 años, apoyamos a nuestros clientes como socio fiable para la industria ferroviaria. En el año 1923, ya se ofreció un sistema de catenaria como primer producto comercial. Pero en el futuro también estamos a su disposición: con soluciones inteligentes para la tecnología ferroviaria, que permiten un funcionamiento seguro y la digitalización de la infraestructura ferroviaria.
El ICE pasa por una estación

De la práctica


Nuestro Railway Competence Center Pruebe los productos de Phoenix Contact en una aplicación ferroviaria real

El Railway Competence Center se creó en las instalaciones de Phoenix Contact para mostrar los productos específicos para ferrocarriles en una aplicación real. Incluye los elementos de campo de la infraestructura ferroviaria, como la señal, el accionamiento de agujas y el sensor de ruedas. Las tareas de control se simulan en la centralita para que se puedan probar las funciones de primera mano. Aquí podrá aprender a utilizar usted mismo los productos de Phoenix Contact y hablar con nuestros expertos acerca de los retos de la industria ferroviaria. Si está interesado, póngase en contacto con nosotros.

Una tormenta en la estación de tren

Scheidt & Bachmann utiliza CLIXTRAB para la protección contra sobretensiones en la tecnología de control y seguridad

La directiva DB revisada 819.0808 establece altos requisitos para los conceptos de protección contra sobretensiones en sistemas de enclavamiento digitales y electrónicos. El fabricante de instalaciones de señalización Scheidt & Bachmann utiliza para ello la protección contra sobretensiones CLIXTRAB de Phoenix Contact.

Para no perder tiempo durante los numerosos procedimientos de cableado y desconexión eléctrica que se llevan a cabo para las pruebas y simulaciones, optamos por la tecnología de inserción directa push-in de Phoenix Contact.

Rudolf Mühlenbein - Voestalpine Signaling, Investigación y desarrollo
Rudolf Mühlenbein de Voestalpine Signaling
Tecnología de inserción directa push-in de Phoenix Contact en el sistema de diagnóstico de Voestalpine

Voestalpine Signaling apuesta por las bornas para carril push-in para una mayor seguridad en el tráfico ferroviario

El ahorro de tiempo y la facilidad de manejo fueron criterios decisivos para Voestalpine Signaling a la hora de elegir la tecnología de conexión adecuada para sus sistemas de diagnóstico en el transporte ferroviario. Descubra cómo Voestalpine superó los retos en el ámbito de la seguridad y la homologación y por qué la cooperación con Phoenix Contact se convirtió en una parte importante de su solución.

Conocimientos básicos de la tecnología ferroviaria


Guía del ferrocarril
Guía EN 45545 – Protección contra incendios en vehículos ferroviarios

La correcta aplicación de las normas y los estándares constituye la base para conseguir unas operaciones ferroviarias fluidas. Una norma importante es la EN 45545, que regula la protección contra incendios en vehículos ferroviarios. Para hacer más comprensible esta norma ferroviaria, hemos creado esta guía centrada en el "Equipamiento electrotécnico". Aquí encontrará información básica sobre las normas EN 45545, EN 45545-2 y los requisitos para los componentes eléctricos. Obtenga información importante para la verificación y evaluación de la tecnología de protección contra incendios.

Descargar ahora
Portada de la guía para la norma EN 45545 Protección contra incendios para vehículos ferroviarios centrada en el "Equipamiento electrotécnico"

Tensión de influencia Comprensión y cálculo de la tensión de influencia

Con este vídeo queremos mostrarle los principios básicos de la tecnología ferroviaria. Más información sobre el cálculo de la tensión de influencia en los cables tendidos junto a la vía. Esto le permite evaluar los efectos en su aplicación y tomar medidas para unas operaciones ferroviarias seguras y fiables.