Convertidor de fibra óptica con conexión para fibra óptica SC dúplex (1300 nm), para la conversión de 10/100Base-T(X) en fibra de vidrio multimodo (50/125 µm). Autonegociación y función auto-MDI(X). Amplio diagnóstico de enlace . Montable en carril, abastecimiento 18 ... 30 V DC
Convertidores de medios
Con los convertidores de medios de cable de fibra óptica para Ethernet y bus de campo podrá convertir sus interfaces de cobre en cables de fibra óptica seguros frente a interferencias, sin costosas medidas relativas a la protección contra sobretensiones, el apantallamiento y la conexión equipotencial.
Convertidor de fibra óptica con conexión LC-Duplex (1310 nm) para 100Base-TX en cable de fibra óptica multimodo, apto para montaje sobre carril DIN.
Adaptador fibra óptica (aparato de repuesto B), para la transmisión dúplex de 10/100Base-T(X) a fibra de vidrio Simplex individual con tecnología WDM (Wavelength Division Multiplex), conexión SC Simplex de fibra óptica (1550/1310 nm). Set de aparatos necesario para el servicio (modelo A y modelo B).
Convertidor de fibra óptica con conexión ST-(B-FOC) (1310 nm) para 100Base-TX en cable de fibra óptica multimodo, apto para montaje sobre carril DIN.
Convertidor de fibra óptica con conexión ST-(B-FOC-) (1310 nm) para 100Base-TX en cable de fibra óptica multimodo, apto para montaje sobre carril DIN, rango de temperatura ampliado, fuente de alimentación redundante.
Convertidor de fibra óptica, con diagnóstico óptico integrado, contacto de alarma, para PROFIBUS de hasta 12 Mbits/s, equipo terminal con una interfaz de fibra óptica (SC-Duplex), 1300 nm, para cable de fibra de vidrio
Convertidor de fibra óptica con conexión ST-(B-FOC-) (1310 nm) para 100Base-TX en cable de fibra óptica monomodo, apto para montaje sobre carril DIN.
Convertidor de fibra óptica con diagnóstico óptico integrado, contacto de alarma, para PROFIBUS hasta 12 MBit/s, equipo terminal con una interfaz de fibra óptica (BFOC), 850 nm, para cables PCF/de fibra de vidrio (multimodo)
Convertidor de fibra óptica con conexión SC-Duplex (1310 nm) para 100Base-TX en cable de fibra óptica monomodo, apto para montaje sobre carril DIN, rango de temperatura ampliado, fuente de alimentación redundante.
Convertidor de fibra óptica con conexión para fibra óptica B-FOC (ST®) (1300 nm), para la conversión de 10/100Base-T(X) en fibra de vidrio multimodo (50/125 µm). Autonegociación y función auto-MDI(X). Amplio diagnóstico de enlace . Montable en carril, abastecimiento 18 ... 30 V DC
Convertidores de medios para redes Ethernet
Convertidores de medios Ethernet para aplicaciones industriales
Para obtener una alta inmunidad a interferencias y elevados alcances de transmisión en aplicaciones industriales, los convertidores de medios convierten los datos Ethernet de forma transparente a cable de fibra óptica. Según el equipo y el cable, salvan distancias de hasta 80 km a velocidades de transmisión de datos de hasta 1 GBit/s.
La familia de convertidores de medios Ethernet se caracteriza especialmente por su durabilidad y versatilidad. La amplia cartera consta de una variedad de equipos para requisitos básicos, avanzados y especiales, como su uso en zonas Ex y en aplicaciones de suministro y distribución de energía.
Elija entre la gama de funciones adecuada para su aplicación y diversas interfaces de fibra de vidrio. Los exclusivos accesorios de montaje también ofrecen opciones de instalación especialmente flexibles.
Convertidores de medios para buses de campo
Convertidores de medios para PROFIBUS
Convertidores de medios para PROFIBUS
Con los convertidores de medios de la familia de productos PSI-MOS podrá convertir interfaces PROFIBUS de cobre a cable de fibra óptica. La conversión se realiza con transparencia de protocolos para todas las velocidades de datos hasta 12 MBit/s. Esto le ofrece ventajas claras:
- Registro automático de la velocidad de transmisión de datos o ajuste fijo de la velocidad de transmisión de datos mediante conmutador DIP
- Diagnóstico óptico integrado para la supervisión permanente de tramos de cable de fibra óptica
- Separación galvánica de alta calidad entre todas las interfaces
- Bit-Retiming para cualquier profundidad de conexión en cascada
- Mediante el conector de bus para carril, puede combinarse modularmente con el repetidor de cobre
- Interfaz de cable de fibra óptica con seguridad intrínseca (ex op is) para conexión directa a equipos en la zona 1
Convertidores de medios para CANopen® y DeviceNet™
Convertidores de medios para CANopen® y DeviceNet™
Con los convertidores de medios podrá interconectar de forma fácil y sin interferencias los sistemas de bus de campo CANopen® y DeviceNet&trade mediante cable de fibra óptica. Esto le aporta claras ventajas:
- Diagnóstico óptico integrado para la supervisión permanente de tramos de cable de fibra óptica
- Contacto de conmutación flotante para la advertencia anticipada de estados críticos en tramos de cable de fibra óptica
- Separación galvánica de alta calidad entre todas las interfaces
- Combine los convertidores de fibra óptica con repetidores de cobre para la conexión de cobre pura. Además, con los conectores de bus para carril podrá instalar un hub modular.
Convertidores de medios serie
Convertidor de medios para RS-232 como equipo terminal y acoplador en T
Convertidores de medios para conexiones RS-232
Las interfaces RS-232 son muy propensas a interferencias frente a influencias CEM y diferencias de potencial. Las distancias de transmisión son demasiado cortas. Convierta su interfaz serie en un cable de fibra óptica con los convertidores de medios de Phoenix Contact. Esto le aporta claras ventajas:
- Distancias de transmisión más largas
- Eliminación de influencias CEM
- Diagnóstico óptico integrado para la supervisión permanente de tramos de cable de fibra óptica
- Contacto de conmutación flotante para la señalización prematura de alarma en tramos de cable de fibra óptica
- Separación galvánica de alta calidad entre todas las interfaces
- Interfaz de cable de fibra óptica con seguridad intrínseca (ex op is) para conexión directa a equipos en la zona 1