Durchgängige Datenübertragung bis zum letzten Meter: Steckverbinder der Serie ONEPAIR für Single Pair Ethernet (SPE) ermöglichen platzsparende, leistungsfähige Netzwerke in Fabrik-, Prozess- und Gebäudeautomatisierung. Sie bieten platzsparende Verkabelung, hohe Datenraten und PoDL-Stromversorgung – ideal für Industrie 4.0, IIoT, smarte Geräte und Sensorik bis in die Feldebene.
Gehäuseverschraubung, Stift, M12-Schraubverriegelung, THR- und Wellenlöten, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2026-Q2 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich
Gehäuseverschraubung, Stift, M8-Schraubverriegelung, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2026-Q2 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich
Gehäuseverschraubung, Stift, M8-Schraubverriegelung, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2026-Q2 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich
Zukunftssicher: normierte Steckverbinder und Leitungen nach IEC 63171-2 (IP20), IEC 63171-5 (IP67) und IEC 63171-7
Applikationsübergreifend: Reichweiten bis 1.000 m, Datenraten bis 1 GBit/s und Leistungen bis 50 W und mehr
Effizient verkabelt: Plug-and-Play auch bei bestehenden Verkabelungsinfrastrukturen
Kompakt: hohe Packungsdichte auf der Leiterplatte und somit kleinere Geräte-Designs dank miniaturisierter Steckverbinder
Einfach integriert: Stecker- und Buchsenvarianten für etablierte Induktivsensoren und fliegende Verbindungen
Hauptmerkmale im Überblick
Wir bieten Ihnen die passenden SPE-Steckverbinder für Ihre Applikation. Nutzen Sie die Vielfalt unserer Verbindungstechnik für Ihre Industrie 4.0-Anwendung. SPE steht für die parallele, hochleistungsfähige Übertragung von Daten und Leistung per Ethernet über ein Adernpaar vom Sensor bis in die Cloud – unterstützt durch Power over Data Line (PoDL), Time-Sensitive Networking (TSN) und OPC Unified Architecture (OPC UA).
für Single-Ports sowie für IP20, M8, M12 und M12-Hybrid
Verkabelung
Plug-and-Play
Schutzklasse
IP20, IP67
3D-Ansicht
M8-Steckverbinder in der 360°-Ansicht
M8-Steckverbinder und -Gerätesteckverbinder eignen sich besonders für den Einsatz in Feldanwendungen. Die Stecker sind in konfektionierten Varianten erhältlich.
Übertragen Sie Daten bis 600 MHz mit IP20-Patch-Kabeln. Die mechanische Verriegelung erfolgt mit Rasthaken. Dank ihres robusten Industrial Designs und der 360°-Schirmung sind die Kabel vielseitig einsetzbar – auch in unterschiedlichen Längen. Die erhältlichen Kabelvarianten finden Sie auf unserer Artikeldetailseite unter „Zubehör“. Weitere Längenvarianten sind auf Anfrage möglich.
M12-Hybridsteckverbinder für das Single Pair Ethernet auf einen Blick
Denken Sie Ihren Power-Anschluss für das Single Pair Ethernet neu: Durch das kompakte Datenelement mit nur zwei Kontakten bei SPE wurde die Leistungsübertragung maximiert, was ganz neue Möglichkeiten schafft. In der Vergangenheit waren dafür größere Steckverbinder oder zwei Steckverbinder für Daten und Leistung erforderlich. Nun aber stehen Ihnen mehr Flexibilität auf kleinerem Bauraum und eine performantere Leistungsübertragung zur Verfügung.
Single Pair Ethernet (SPE) ist einer der Megatrends der industriellen Datenübertragung. SPE definiert bewusst keine neuen Übertragungsgeschwindigkeiten und -strecken, sondern bildet den normativen Rahmen für eine anwendungsgerecht reduzierte Verkabelung.
Torsten Janwlecke, President Business Area Device Connectors bei Phoenix Contact
Überzeugen Sie sich von unseren Single-Pair-Ethernet-Steckverbindern
Entdecken Sie unsere Services rund um Single Pair Ethernet: Sie können ein kostenfreies Muster anfragen. Im SPE-Whitepaper erhalten Sie alles Wissenswerte zu dieser neuen Technologie. Oder wünschen Sie eine unverbindliche Beratung durch unser SPE-Fachteam, wie Sie Single Pair Ethernet in Ihrem Gerätenetzwerk gewinnbringend einbauen? – Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.
Single Pair Ethernet hat ein neues Gesicht
Phoenix Contact treibt universellen SPE-Standard voran
Endlich ist Schluss mit Unsicherheit und konkurrierenden Standards: Ob IP20, M8, M12 oder M12 Hybrid – mit dem einheitlichen SPE-Steckgesicht nach IEC 63171-7 ED2 (in Arbeit) nutzen Sie bald alle Vorteile der Single-Pair-Ethernet-Verbindung für Ihre Geräte.
Bereiten Sie sich auf die nächste Generation industrieller Verbindungstechnik vor: Von Frühjahr 2026 an liefern wir SPE-Steckverbinder in IP20 und M12 mit einem neuen einheitlichen Steckgesicht – interoperabel, herstellerübergreifend einsetzbar und zukunftssicher. Informieren Sie sich über die Möglichkeiten für Ihre Anwendungen.
Durchgängige Gerätekommunikation vom Sensor bis in die Cloud. Um eine moderne Kommunikation mit reduziertem Verkabelungsaufwand zu gewährleisten, geht es bei Single Pair Ethernet um die intelligente Vernetzung von Sensoren. Im Podcast erklärt Produktspezialistin Verena Neuhaus die einzigartigen Vorteile und Chancen von SPE in Bezug auf eine elektrifizierte und nachhaltige Zukunft. Hören Sie rein.
Eine moderne Kommunikationsinfrastruktur mit Single Pair Ethernet – ob Rundsteckverbinder oder IP20-Stecker: Unser breites Portfolio an Datensteckverbindern dient der Kommunikation und Vernetzung des Industrial Internet of Things (IIoT). Unsere Produktspezialistin Verena Neuhaus informiert über die neuen Produkte und Highlights wie den SPE-M12-Hybridsteckverbinder und welche Perspektiven sich daraus ergeben. Informieren Sie sich.
Für kompakte Geräte mit hoher Leistungsübertragung
M12-Hybridsteckverbinder für SPE eignen sich besonders für Aktoranwendungen, erlauben höhere Spannungen, größere Querschnitte und das bei engen Abmessungen. Diese und weitere Vorzüge erläutert Produktspezialistin Verena Neuhaus im Interview.