Komponenten für die Gebäudeautomation

Gebäudeautomation mit Niagara Framework®

Überwachen, steuern und optimieren Sie Ihre Gebäudeautomation zentral – mit modernen Steuerungseinheiten, einem flexiblen Gebäudemanagementsystem und cloudbasierter Analysesoftware. Profitieren Sie von unserem umfassenden Portfolio für eine energieeffiziente Gebäudeinfrastruktur.

Was ist das Niagara Framework?

Das Niagara Framework ist eine offene Software-Infrastruktur, die weltweit in intelligenten Gebäuden eingesetzt wird. Es ermöglicht die Integration und Steuerung verschiedener Systeme und Geräte, indem es Daten in Echtzeit sammelt und verarbeitet. Entwickelt von Tridium, unterstützt das Framework die Erstellung von Device-to-Enterprise-Anwendungen und bietet eine Plattform für die Verwaltung kritischer Systeme. Durch seine offene Architektur und die Unterstützung objektorientierter Programmierung ist es besonders flexibel und anpassungsfähig.

Das Niagara Framework wird in Millionen von Instanzen genutzt und ist bekannt für seine Fähigkeit, intelligente Systeme effizient zu verbinden und zu steuern.

Neuheiten

Steuerung für die Raumautomation

Steuerung für die Raumautomation

Hohe Zahl flexibel nutzbarer I/O-Kanäle

Die modulare Steuerung der Produktfamilie Catan im REG-Format ist dank der multifunktionalen I/O-Kanäle flexibel einsetzbar. Die unterschiedlichen Erweiterungsmodule werden per Single Pair Ethernet vernetzt. Das aufsteckbare Display unterstützt bei der Inbetriebnahme und Wartung.

Hauptmerkmale

  • Kompakte REG-Bauform
  • I/O-Kanäle für die Raumautomation optimiert
  • Integrierter 3-Port-Ethernet-Switch
  • Anschluss von bis zu 16 I/O-Modulen über SPE
  • Multi-Protokoll-Unterstützung auf Basis Ethernet, RS-485 und USB
  • Engineering über Emalytics und das Niagara-Framework

Ihre Vorteile

  • Platz- und Kostenersparnis dank hochflexibler I/O-Konfigurierbarkeit
  • Unterstützung von Inbetriebnahme und Wartung durch aufsteckbares Display zur lokalen Bedienung
  • Leistungsfähiger Erweiterungsbus ermöglicht auch verteilte Installation
  • Schnittstellen für IoT-Anwendungen
  • Nachhaltigkeitslabel Cradle-to-Cradle im Design berücksichtigt

Gebäudesteuerungen und Erweiterungsmodule


Gebäudesteuerungen

Steuerungen zur Raum- und Gebäudeautomation

Entdecken Sie unsere Steuerungseinheiten zur Digitalisierung Ihrer Gebäude im Bestand oder im Neubau. Erfahren Sie mehr über eine nachhaltige Systemintegration von Primäranlagen und innovative Technologien in der Raumautomation.

Gebäudemanagementsystem (BMS)


Screenshot Emalytics

Managementsystem zur Gebäudeautomation

Erfahren Sie, wie Sie mit unserem auf dem Niagara Framework® basierenden Gebäudemanagementsystem Emalytics Ihre Anlagen, Systeme und Gewerke intelligent miteinander vernetzen und ganzheitlich auswerten können.

Logo Niagara Framework® und Tridium-Partnerschaft

Sie suchen nach einem passenden Niagara Framework®-Partner?

„Powered by Niagara“-Partner beschreibt die enge Zusammenarbeit zwischen Tridium und Phoenix Contact bei der Entwicklung von Hardware- und Software-Lösungen zur Gebäudeautomation auf Basis des offenen Niagara Framework®. Die zusätzliche Auszeichnung der Platinum-Partnerschaft, die höchste Auszeichnung im "Growth Partner Program (GPP)" von Tridium, unterstreicht dabei den gemeinsamen Erfolg.

Ihre Vorteile unserer Partnerschaft

  • Steigern Sie die Effizienz Ihrer Projekte mit unseren exklusiven Software-Bibliotheken und Schulungsangeboten
  • Nutzen Sie unsere innovativen Steuerungssysteme auch zur nahtlosen Integration von Software-Projekten anderer Partner im Niagara Framework®
  • Profitieren Sie von einem der größten Partner im Netzwerk mit dem besonders umfangreichen Portfolio aus einer Hand, von der Stromversorgung bis hin zu Cyber Security-Konzepten
Datenbasierter Gebäudebetrieb
Gebäude einfach digitalisieren mit unserer Cloud-Lösung

Mit unserer Smart Building Cloud reduzieren Sie Ihre laufenden Betriebskosten deutlich, erhöhen Ihre Gebäudeeffizienz und bleiben systemseitig flexibel.

Lösungen entdecken
Bedienung von Gebäudesteuerung mit Tablet