NF PD IOL R - Induktive Koppler
1736165

Remote, kontaktloser Energie- und IO-Link-Koppler, 18 W, M12-Anschlusstechnik, IO-Link-Port Class A, IP68, Bauform M30 x 1,5, kombinierbar mit NF PD IOL B

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails








Ihre Vorteile

Kontaktlos: kein mechanischer Verschleiß, keine Verschmutzung, kein Verkanten bei der Kopplung
Flexibel: Neben der Energie können auch IO-Link-Daten oder zwei digitale PNP-Signale übertragen werden.
Robust: IP68-Edelstahlgehäuse mit M12-Anschlüssen für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen
Kompakt: M30-Bauform für platzsparende Montage
Plug-and-Play: Base- und Remote-Koppler verbinden sich automatisch in beliebiger Anzahl (1:n), keine Konfiguration erforderlich

Häufig gestellte Fragen


Erfüllen die Geräte die Anforderungen zur Cyber Security der Funkrichtlinie (RED)?

Die Anforderungen des Delegated Act 2022/30 der RED 2014/53/EU bezüglich Artikel 3.3 d,e,f sind auf das Produkt nicht anwendbar.
Artikel 3.3, d: Die Geräte haben keinen aktiven Zugriff auf die Netzwerkkommunikation. Sie sind nicht in der Lage, die... Mehr anzeigen

Die Anforderungen des Delegated Act 2022/30 der RED 2014/53/EU bezüglich Artikel 3.3 d,e,f sind auf das Produkt nicht anwendbar.
Artikel 3.3, d: Die Geräte haben keinen aktiven Zugriff auf die Netzwerkkommunikation. Sie sind nicht in der Lage, die Netzwerkkommunikation zu stören oder Ressourcen zu missbrauchen. Daher gilt diese Anforderung nicht für die Geräte.
Artikel 3.3, e: Nicht anwendbar auf die Geräte, da keine personenbezogenen Daten verarbeitet werden und die Privatsphäre der Endnutzer nicht berührt wird
Artikel 3.3, f: Nicht anwendbar, da die Geräte nicht für finanzielle Transaktionen verwendet werden

Weniger anzeigen


FAQ anzeigen