BL2 BPC 1500
-
Box-PC
1138374
Konfigurierbarer Industrie-Box-PC (BPC) mit Schutzart IP30 in lüfterloser Bauweise
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Konfigurierbarer Industrie-Box-PC (BPC) mit Schutzart IP30 in lüfterloser Bauweise
| Produkttyp | Box-PC |
| Rechnerdaten | |
| Prozessor | Intel® Celeron® N3350 1.10/2.4 GHz |
| Betriebssystem | ohne Betriebssystem |
| Arbeitsspeicher | 2 GB LPDDR4 |
| Kühlung | passiv |
| Display | |
| Display-Typ | keine |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC ±20 % (CE-Bewertung) |
| Versorgungsspannungsbereich | 12 V DC ... 30 V DC (Betriebsspannung laut Kennzeichnung ist 12 ... 30 V DC) |
| Stromaufnahme maximal | 0,7 A (24 V DC) |
| Stromaufnahme typisch | 0,53 A (24 V DC) |
| Leistungsversorgung | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
| Abisolierlänge | 7 mm |
| Schnittstellen | 1x DP++ |
| 2x USB 3.0 | |
| 2x COM-Ports | |
| Netzwerk | 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45 |
| LAN Chipset | Intel® I210-AT |
| Außenmaß | |
| Breite / Höhe / Tiefe | 99 mm / 92 mm / 46 mm |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP30 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0 °C ... 50 °C (mit 0,5 m/s Luftstrom) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 85 % (ohne Betauung) |
| Schock | 15g, 11 ms, nach IEC 60068-2-27 |
| Vibration (Betrieb) | 1g, nach EN 60068-2-6 |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Artikelnummer | 1138374 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | DRBABA |
| Produktschlüssel | DRBABA |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 0,95 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 754 g |
| Ursprungsland | Angaben zum Ursprungsland erfolgen mit der Lieferung. |
| UNSPSC 21.0 | 43211515 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Nicht zutreffend |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Diboron trioxide (CAS-Nr.: 1303-86-2) |
| Lead monoxide (lead oxide) (CAS-Nr.: 1317-36-8) | |
| Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) | |