CLIPFIX 35-5
-
终端固定件
3022276
快装终端紧固件,用于NS 35/7.5 DIN导轨或NS 35/15 DIN导轨,带用于FBS...5、FBS...6、KSS 5、KSS 6的标记选项,宽度:5.15 mm,颜色:灰色
產品細節
| 产品类型 | 终端紧固件 |
| 宽度 | 5.2 mm |
| 高度 | 48.6 mm |
| 深度 | 35.3 mm |
| NS 35/7,5深度 | 37.1 mm |
| NS 35/15深度 | 44.6 mm |
| 长度 | 48.6 mm |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 标识材料 | PA |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
| 绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 65 °C |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -60 °C ... 65 °C (最高短期工作温度,电气特性相对温度。) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
| 环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 安装类型 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| 訂購號 | 3022276 |
| 件數/包裝 | 50 件數 |
| 最低訂購量 | 50 件數 |
| 產品密鑰 | BE7111 |
| GTIN | 4017918194154 |
| 每件的重量(含包裝) | 4.65 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 4.65 g |
| 關稅稅率代號 | 39269097 |
| 產地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250302 |
| ECLASS-15.0 | 27250302 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001041 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 0.025千克二氧化碳当量 |
相容的產品
-
-
KLM 3 - 用于端子条的标记槽 0811969
-
UCT-EM (30X5) - 用于终端紧固件的标识 0801505
-
UCT-EM (30X5) YE - 用于终端紧固件的标识 0830340
-
UCT-EM (30X5) CUS - 用于终端紧固件的标识 0801589
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - 用于终端紧固件的标识 0830348
-
KLM 3-L - 用于端子条的标记槽 0814788
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - 快速标记条 1050004
-
ZB 5 CUS - 快速标记条 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 快速标记条 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - 快速标记条 1050415
-
UC-TM 5 - 用于端子的标记条 0818108
-
UC-TM 5 CUS - 用于端子的标记条 0824581
-
UCT-TM 5 - 用于端子的标记条 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - 用于端子的标记条 0829595
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0808642
-
ZBF 5 CUS - 快速标记条,扁平型 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0810863
-
UC-TMF 5 - 用于端子的标记条 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - 用于端子的标记条 0824638
-
UCT-TMF 5 - 用于端子的标记条 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - 用于端子的标记条 0829658
-
B-STIFT - 标记笔 1051993
-
X-PEN 0,35 - 标记笔 0811228
您的優勢
大面积标记
设计宽度仅5.2 mm
菲尼克斯电气研发的CLIPFIX终端紧固件可以在多种DIN导轨系统上保留有一个安全抓手
用于桥接件和插头的固定选项