ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - Заземляющий клеммный модуль с пружинными зажимами
3042162

Заземляющий клеммный модуль с пружинными зажимами, количество точек подсоединения: 4, тип подключения: Штекерное подключение, 1. ярус, cечение: 0,08 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: желто-зел.

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Форма и шаг аналогичны форме и шагу клемм исполнения PIN/PIN серии COMBI
Надежный механический и электрический контакт с монтажной рейкой обеспечивается простым защелкиванием
Клеммы ST...‑PE соответствуют всем требованиям стандарта МЭК 60947-7-2
Опробовано для железнодорожного транспорта