CSA
ID допуска: 13631Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 В | 15 A | 28 - 14 |
Клемма для датчиков/исполнительных устройств, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Винтовые зажимы, 2- , 3- и 4-ый ярус, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: синий
Тип изделия | Клемма датчика/исп. устройства |
Количество точек подключения | 7 |
Количество рядов | 4 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 0,77 Вт |
Количество точек подключения на ярус | 2 |
Номинальное сечение | 2,5 мм² |
2- , 3- и 4-ый ярус | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Резьба винтов | M3 |
Указание | Пожалуйста, учитывайте нагрузочную способность монтажной рейки по току. |
Момент затяжки | 0,5 ... 0,6 Нм |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Калиберная пробка | A3 |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1/МЭК 60947-7-2 |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 12 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | 24 ... 14 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение с жесткой гребенчатой перемычкой | 4 мм² |
Сечение с гибкой гребенчатой перемычкой | 2,5 мм² |
Номинальный ток | 24 A |
Максимальный ток нагрузки | 26 A (при сечении проводника 2,5 мм²) |
Номинальное напряжение | 400 В (При использовании гребенчатых мостиков EB номинальное напряжение снижается до 250 В.) |
Номинальное сечение | 2,5 мм² |
Расчетные данные (ATEX/IECEx) | |
Маркировка | II 2 G Ex eb IIC Gb |
Температурный диапазон применения | -50 °C ... 105 °C |
Принадлежности, сертифицированные для применения во взрывоопасных областях | 1205053 SZS 0,6X3,5 |
1201442 E/UK | |
Список перемычек | Гребенчатая перемычка / EB 2- DIK GY / 2715898 |
Гребенчатая перемычка / EB 2- DIK RD / 2716693 | |
Гребенчатая перемычка / EB 2- DIK BU / 2716648 | |
Гребенчатая перемычка / EB 3- DIK GY / 2715908 | |
Гребенчатая перемычка / EB 3- DIK RD / 2716745 | |
Гребенчатая перемычка / EB 3- DIK BU / 2716651 | |
Гребенчатая перемычка / EB 10- DIK GY / 2715937 | |
Гребенчатая перемычка / EB 10- DIK RD / 2716774 | |
Гребенчатая перемычка / EB 10- DIK BU / 2716680 | |
Данные перемычки | 16 A / 2,5 мм² ΔT 45 К |
Повышение температуры Ex | 37 К (20 A / 2,5 мм²) |
при шунтировании с гребенчатой перемычкой | 176 В |
Расчетное напряжение изоляции | 160 В |
Выход | (постоянно) |
Ярус-взрывобезопасность Общие информация | |
Расчетное напряжение | 176 В |
Расчетный ток | 20 A (ΔT 45 K) |
Максимальный ток нагрузки | 25 A (ΔT 45 K) |
Параметры подключения Ex Общие информация | |
Диапазон моментов вращения | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
Номинальное сечение | 2,5 мм² |
Номинальное сечение AWG | 14 |
Возможности подключения, жесткие проводники | 0,2 мм² ... 4 мм² |
Сечение подключаемого провода AWG | 24 ... 12 |
Возможности подключения, гибкие проводники | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение подключаемого провода AWG | 24 ... 14 |
2 жестких провода одинакового сечения | 0,2 мм² ... 1 мм² |
2 жестких провода одинакового сечения AWG | 24 ... 17 |
2 гибких провода одинакового сечения | 0,2 мм² ... 1 мм² |
2 гибких провода одинакового сечения AWG | 24 ... 17 |
Выход | (постоянно) |
Ярус-взрывобезопасность 1-ый ярус | |
Контактное сопротивление | 0,8 мΩ |
Выход | (постоянно) |
Ярус-взрывобезопасность 2-ой ярус | |
Контактное сопротивление | 0,6 мΩ |
Выход | (постоянно) |
Ярус-взрывобезопасность 3-ий ярус | |
Контактное сопротивление | 0,5 мΩ |
Ширина | 6,2 мм |
Высота | 82,5 мм |
Глубина на NS 35/7,5 | 70 мм |
Глубина на NS 35/15 | 77,5 мм |
Цвет | синий (RAL 5015) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 |
Группа изоляционного материала | I |
Изоляционный материал | PA |
Механические данные | |
Открытая боковая стенка | Нет |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -60 °C ... 110 °C (Диапазон рабочих температур с учетом самонагрева, максимальная кратковременная рабочая температура см. RTI Elec.) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C) |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 20 % ... 90 % |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1/МЭК 60947-7-2 |
Тип монтажа | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Номер артикула | 2718316 |
Упаковочная единица | 50 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
Ключ изделия | BE1218 |
GTIN | 4017918233617 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 27,63 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 27,63 g |
Номер таможенного тарифа | 85369010 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS-13.0 | 27250112 |
ETIM 9.0 | EC000900 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |