UTTB 4-PE/N - Проходные клеммы
3046760

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 30 A, количество точек подсоединения: 4, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 6 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия