UTI 2,5-PE/L/NT - Заземляющие клеммы для выполнения проводки в зданиях
3076028

Заземляющие клеммы для выполнения проводки в зданиях, Указания по монтажу:
Для надежной фиксации N-образной магистральной шины на обоих концах каждой клеммной колодки, а также через каждые 20 см длинных клеммных колодок необходимо установить опорные стойки., номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 24 A, Винтовые зажимы, 1., 2. и 3-ий ярус, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Данные установочные клеммы отличаются особенно низкой конструкцией и подходят для использования в плоских распределительных щитах
Ассиметричное расположение клемм на несущей рейке позволяет проводить нейтральную магистральную шину в обход них