UTI 2,5-PE/L/L - Заземляющие клеммы для выполнения проводки в зданиях
3076029

Заземляющие клеммы для выполнения проводки в зданиях, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 24 A, Винтовые зажимы, 1., 2. и 3-ий ярус, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Данные установочные клеммы отличаются особенно низкой конструкцией и подходят для использования в плоских распределительных щитах