UT 4/ 1P-H-PE - Заземляющая клемма
3001372

Заземляющая клемма, Ток и напряжение определяются типом вставляемого компонента., количество точек подсоединения: 2, тип подключения: Винтовое / штекерное подключение, cечение: 0,14 мм2 - 6 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: желто-зел.

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

С формой и делением, как на проходных клеммах
Надежный механический и электрический контакт с монтажной рейкой обеспечивается простым защелкиванием
Все требования стандартов МЭК 61984 и МЭК 60947‑7‑2 соблюдены