UT 2,5-TWIN/1P-PE
-
Заземляющая клемма
3060513
Заземляющая клемма, Суммарный ток всех подключенных проводов не должен превышать максимально допустимый ток нагрузки.
Ток и напряжение определяются типом вставляемого компонента., количество точек подсоединения: 3, тип подключения: Винтовое / штекерное подключение, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: желто-зел.
Подробная информация о продукте
Общая информация | Суммарный ток всех подключенных проводов не должен превышать максимально допустимый ток нагрузки. Ток и напряжение определяются типом вставляемого компонента. |
Тип изделия | Заземляющая клемма |
Серия изделий | UT |
Количество точек подключения | 3 |
Количество рядов | 1 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 0,77 Вт |
Количество точек подключения на ярус | 3 |
Номинальное сечение | 2,5 мм² |
Номинальное сечение AWG | 12 |
Ярус 1, подключение сверху и снизу | |
Тип подключения | Винтовое / штекерное подключение |
Резьба винтов | M3 |
Указание | Пожалуйста, учитывайте нагрузочную способность монтажной рейки по току. |
Момент затяжки | 0,5 ... 0,6 Нм |
Длина снятия изоляции | 9 мм |
Калиберная пробка | A3 |
Подключение согласно стандарту | МЭК 61984 |
Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 4 мм² |
Сечение проводника AWG | 26 ... 12 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 4 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | 26 ... 12 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода ультразвуковое уплотнение | 0,34 мм² ... 4 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] ультразвуковое уплотнение | 22 ... 12 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
Номинальное сечение | 2,5 мм² |
Ширина | 5,2 мм |
Ширина крышки | 2,2 мм |
Высота | 55,7 мм |
Глубина на NS 35/7,5 | 47,5 мм |
Глубина на NS 35/15 | 55 мм |
Цвет | желто-зеленый |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Группа изоляционного материала | I |
Изоляционный материал | PA |
Статическое использование изоляционного материала на холоде | -60 °C |
Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Калориметрическая теплоотдача NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162) | имеется |
Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662) | имеется |
Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C) | имеется |
Механические данные | |
Открытая боковая стенка | Да |
Срок службы | |
Циклы установки | 100 |
Вибрации/ широкополосные шумы | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Ассортимент | Испытания на долговечность, категория 1, класс B, в транспортной коробке |
Частота | от f1 = 5 Гц до f2 = 150 Гц |
ASD-уровень | 0,964 ((м/с²)²/Гц |
Ускорение | 0,58г |
Продолжительность испытания на 1 ось | 5 ч |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось |
Результат | Испытание пройдено |
Ударопрочность | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Форма удара | Полусинусоида |
Ускорение | 5г |
Продолжительность удара | 30 мс |
Количество ударов в 1 направлении | 3 |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось (положит. и отрицат.) |
Результат | Испытание пройдено |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -60 °C ... 100 °C (максимальный диапазон рабочих температур с учетом самонагрева, см. кривую снижения мощности) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C) |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 20 % ... 90 % |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |
Подключение согласно стандарту | МЭК 61984 |
Тип монтажа | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Номер артикула | 3060513 |
Упаковочная единица | 50 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
Ключ изделия | BE1142 |
GTIN | 4046356306935 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 14,984 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 13,94 g |
Номер таможенного тарифа | 85369010 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250103 |
ECLASS-15.0 | 27250103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000901 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 00e85a89-e8c1-4952-8660-6aa59a0675aa |
Совместимые изделия
-
FBS 2-5 - Перемычка 3030161
-
FBS 3-5 - Перемычка 3030174
-
FBS 4-5 - Перемычка 3030187
-
FBS 5-5 - Перемычка 3030190
-
FBS 10-5 - Перемычка 3030213
-
FBS 20-5 - Перемычка 3030226
-
FBS 50-5 - Перемычка 3038930
-
FBS 2-5 BU - Перемычка 3036877
-
FBS 3-5 BU - Перемычка 3036880
-
FBS 4-5 BU - Перемычка 3036893
-
FBS 5-5 BU - Перемычка 3036903
-
FBS 10-5 BU - Перемычка 3036916
-
FBS 20-5 BU - Перемычка 3036929
-
FBS 50-5 BU - Перемычка 3032114
-
D-UT 4-TWIN/ 1P - Концевая крышка 3045237
-
PC - Комплект механических ключей 3040588
-
DS-UT 2,5/4 - Сегмент крышки 3047109
-
ATP-UT-QUATTRO - Разделительная пластина 3047196
-
LPO 2,5/E - Штекер-отвод 3270516
-
LPO 2,5 - Штекер-отвод 3270517
-
LPS-5/E - Штекеры для обслуживания 3270520
-
LPS-5 - Штекеры для обслуживания 3270521
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Концевой колпачок 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201895
-
NS 35/15 CAP - Концевой колпачок 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201798
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Полоса Zack 1050004
-
ZB 5 CUS - Полоса Zack 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Полоса Zack 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Полоса Zack 1050415
-
UC-TM 5 - Маркировка для клеммных модулей 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0824581
-
UCT-TM 5 - Маркировка для клеммных модулей 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0829595
-
GBS 5-25X12 - Табличка для групповой маркировки клеммных модулей 0810588
-
GBS 5-25X5 - Табличка для групповой маркировки клеммных модулей 0829126
-
STP 5-2-ZB - Держатели маркировки 3037643
-
MPS-MT - Контрольный штекер 0201744
-
MPS-IH WH - Изоляционная втулка 0201663
-
MPS-IH RD - Изоляционная втулка 0201676
-
MPS-IH BU - Изоляционная втулка 0201689
-
MPS-IH YE - Изоляционная втулка 0201692
-
MPS-IH GN - Изоляционная втулка 0201702
-
MPS-IH GY - Изоляционная втулка 0201728
-
MPS-IH BK - Изоляционная втулка 0201731
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - Адаптер тестера 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - Адаптер тестера 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - Адаптер тестера 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - Адаптер тестера 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - Адаптер тестера 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - Адаптер тестера 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - Адаптер тестера 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - Адаптер тестера 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - Адаптер тестера 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - Адаптер тестера 3035983
-
PS-5 - Контрольный штекер 3030983
-
DP PS-5 - Разделительная пластина 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - Контрольный штекер 3038723
-
CLIPFIX 35 - Концевой фиксатор 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Концевой фиксатор 3022276
-
E/NS 35 N - Концевой фиксатор 0800886
-
PAI-4-N GY - Адаптер тестера 3032871
-
SP 2,5/ 1 - Штекер 3040258
-
SP 2,5/ 2 - Штекер 3040261
-
SP 2,5/ 3 - Штекер 3040274
-
SP 2,5/ 4 - Штекер 3040287
-
SP 2,5/ 5 - Штекер 3040290
-
SP 2,5/ 6 - Штекер 3040300
-
SP 2,5/ 7 - Штекер 3040313
-
SP 2,5/ 8 - Штекер 3040326
-
SP 2,5/ 9 - Штекер 3040339
-
SP 2,5/10 - Штекер 3040342
-
SP 2,5/11 - Штекер 3040355
-
SP 2,5/12 - Штекер 3040368
-
SP 2,5/13 - Штекер 3040371
-
SP 2,5/14 - Штекер 3040384
-
SP 2,5/15 - Штекер 3040397
-
SP 2,5/ 1 BU - Штекер 3040698
-
SP 2,5/ 1 GNYE - Штекер 3040708
-
SPB 2,5/ 1 - Штекер 3040106
-
SPB 2,5/ 9 - Штекер 3040180
-
SPB 2,5/11 - Штекер 3040203
-
SPB 2,5/13 - Штекер 3040229
-
SPB 2,5/14 - Штекер 3040232
-
SPB 2,5/ 1 BU - Штекер 3040724
-
SPB 2,5/ 1 GNYE - Штекер 3040711
-
UPBV 2,5/ 1 - Штекер 3045145
-
UPBV 2,5/ 2 - Штекер 3045402
-
UPBV 2,5/ 3 - Штекер 3045415
-
UPBV 2,5/ 4 - Штекер 3045428
-
UPBV 2,5/ 5 - Штекер 3045431
-
UPBV 2,5/ 6 - Штекер 3045444
-
UPBV 2,5/ 7 - Штекер 3045457
-
UPBV 2,5/ 8 - Штекер 3045460
-
UPBV 2,5/ 9 - Штекер 3045473
-
UPBV 2,5/10 - Штекер 3045499
-
UPBV 2,5/11 - Штекер 3045509
-
UPBV 2,5/12 - Штекер 3045512
-
UPBV 2,5/13 - Штекер 3045525
-
UPBV 2,5/14 - Штекер 3045538
-
UPBV 2,5/15 - Штекер 3045541
-
UPBV 2,5/ 1 BU - Штекер 3045240
-
UPBV 2,5/ 1 GNYE - Штекер 3045253
-
UPBV 2,5/ 1-L - Штекер 3045318
-
UPBV 2,5/ 1-L BU - Штекер 3045321
-
UPBV 2,5/ 1-L GNYE - Штекер 3045334
-
UPBV 2,5/ 1-M - Штекер 3045347
-
UPBV 2,5/ 1-M BU - Штекер 3045350
-
UPBV 2,5/ 1-M GNYE - Штекер 3045363
-
UPBV 2,5/ 1-R - Штекер 3045376
-
UPBV 2,5/ 1-R BU - Штекер 3045389
-
UPBV 2,5/ 1-R GNYE - Штекер 3045392
-
SZS 0,6X3,5 - Отвертка 1205053
-
X-PEN 0,35 - Маркер 0811228
-
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Отвертка 1212587
-
LP 2,5/ 1 - Штекер 1071712
-
LP 2,5/ 2 - Штекер 1071713
-
LP 2,5/ 3 - Штекер 1071714
-
LP 2,5/ 4 - Штекер 1071715
-
LP 2,5/ 5 - Штекер 1071716
-
LP 2,5/ 6 - Штекер 1071717
-
LP 2,5/ 7 - Штекер 1071718
-
LP 2,5/ 8 - Штекер 1071719
-
LP 2,5/ 9 - Штекер 1071720
-
LP 2,5/10 - Штекер 1071721
-
LP 2,5/11 - Штекер 1071722
-
LP 2,5/12 - Штекер 1071723
-
LP 2,5/13 - Штекер 1071724
-
LP 2,5/14 - Штекер 1071725
-
LP 2,5/15 - Штекер 1071726
-
LP 2,5/ 1 BU - Штекер 1071727
-
LP 2,5/ 1 GNYE - Штекер 1071728
-
LP 2,5/ 1-L - Штекер 1071729
-
LP 2,5/ 1-L BU - Штекер 1071730
-
LP 2,5/ 1-L GNYE - Штекер 1071731
-
LP 2,5/ 1-M - Штекер 1071732
-
LP 2,5/ 1-M BU - Штекер 1071733
-
LP 2,5/ 1-M GNYE - Штекер 1071734
-
LP 2,5/ 1-R - Штекер 1071735
-
LP 2,5/ 1-R BU - Штекер 1071736
-
LP 2,5/ 1-R GNYE - Штекер 1071737
Преимущества для вас
С формой и делением, как на проходных клеммах
Надежный механический и электрический контакт с монтажной рейкой обеспечивается простым защелкиванием
Все требования стандартов МЭК 61984 и МЭК 60947‑7‑2 соблюдены
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А