USLKG 4-1 - Заземляющая клемма
0446017

Заземляющая клемма, При монтаже в ряд проходных клемм для напряжения изоляции >690 В необходимо установить крышку , количество точек подсоединения: 2, полюсов: 1, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 35/15-2,3, цвет: желто-зел.

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия