CSA
ID допуска: 13631Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
18 - 2 |
cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
18 - 1/0 | ||||
C | ||||
18 - 1/0 |
Заземляющая клемма, Для подсоединения проводников >= 35 мм2 / AWG 2 необходимо использовать медную монтажную рейку NS 35/15-2,3! При монтаже проходных клемм в ряд при напряжении изоляции > 690 В необходимо установить крышку, количество точек подсоединения: 2, полюсов: 1, тип подключения: Винтовые зажимы, cечение: 0,75 мм2 - 50 мм2, тип крепления: Основание из полиэтилена с крепежным винтом, M5, тип монтажа: NS 35/15-2,3, цвет: желто-зел.
Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
18 - 2 |
Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
18 - 1/0 | ||||
C | ||||
18 - 1/0 |