USLKG 35 - Заземляющая клемма
0444019

Заземляющая клемма, Для подсоединения проводников 35 мм2 / AWG 2 необходимо использовать медную монтажную рейку NS 32... или NS 35...! Для подсоединения проводников >35 мм2 / AWG 2 необходимо использовать медную монтажную рейку NS 32...! При монтаже проходных клемм в ряд при напряжении изоляции > 690 В необходимо установить крышку, количество точек подсоединения: 2, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 35 мм2, cечение: 0,75 мм2 - 50 мм2, тип крепления: Основание из полиэтилена с крепежным винтом, M5, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, цвет: желто-зел.

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия