USLKG 3 - Заземляющая клемма
0441083

Заземляющая клемма, При монтаже в ряд проходных клемм для напряжения изоляции >690 В необходимо установить крышку , количество точек подсоединения: 2, полюсов: 1, тип подключения: Винтовые зажимы, cечение: 0,2 мм2 - 4 мм2, тип крепления: Основание из полиэтилена с крепежным винтом, M2,5, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, цвет: желто-зел.

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия